HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaTaglienti lama4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm

D6 Tagliente 19 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm
4T-2923: bordo di taglio in acciaio lungo 1029,40 mm

D6 Tagliente 19 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 4T-2923

Unità di misura

USAMetrico
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1.029,4
End 2 Hole Offset (mm): 57,5
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 40,528
End 2 Hole Offset (in): 2,264
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 2,264
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 7
End 1 Hole Offset (mm): 57,5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4T-2923

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816F II 816K 816B 816 816F

TRATTORE CINGOLATO

D6T D6T XW D6T LGP D6R III D6T XL D7G2

DOZER GOMMATO

814 814K 814F 814F II

PALA GOMMATA

814K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito