Home4T-5540: Tenuta tergicristallo a scatto
Home4T-5540: Tenuta tergicristallo a scatto
4T-5540: Tenuta tergicristallo a scatto

Forma della tenuta: tipo REG

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
4T-5540: Tenuta tergicristallo a scatto
4T-5540: Tenuta tergicristallo a scatto

Forma della tenuta: tipo REG

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 4T-5540

Impedisce l'ingresso dei contaminanti nel sistema, ma in condizioni ambientali meno difficili e applicazioni idrauliche in impieghi più leggeri rispetto alla sua controparte con inserimento a pressione.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 4T-5540

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza - A (+/- 0,508 mm) (mm): 6,38
Diametro interno (pollici): 3,75
Diametro esterno - B (+/- 0,003") (mm): 108,0
Spessore base- C (+/- 0,010") (pollici): 4,08
Spessore base - C (+/- 0,254 mm) (mm): 103,7
Diametro esterno - B (+/- 0,003") (pollici): 4,25
Diametro interno (mm): 95,25
Forma della tenuta: Tipo REG
Larghezza - A (+/- 0,02") (pollici): 0,25
Material: Urethane Rubber
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 4T-5540

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito