Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG
504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG

Consente lo scarico del carter per alcune attrezzature solo su 308E2, Next Gen. 307.5, 308CR, 310 con 1° ausiliario. Sui modelli Next Gen 307.5, 308CR, 310 con 2° ausiliario è incluso lo scarico del carter. Il 309 di nuova generazione include sempre il 1° ausiliario + 2° ausiliario + lo scarico della custodia.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG
504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG
504-6156: KIT SCARICO STRATO CARBURATO, 308E2 + 8T NG

Consente lo scarico del carter per alcune attrezzature solo su 308E2, Next Gen. 307.5, 308CR, 310 con 1° ausiliario. Sui modelli Next Gen 307.5, 308CR, 310 con 2° ausiliario è incluso lo scarico del carter. Il 309 di nuova generazione include sempre il 1° ausiliario + 2° ausiliario + lo scarico della custodia.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

504-6144: STAFFA
504-6144: STAFFAQuantità: 1
124-2131: Raccordo permanente
124-2131: Raccordo permanenteQuantità: 1
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mmQuantità: 22
6V-9169: dado di bloccaggio esagonale con filettatura 13/16-16
6V-9169: dado di bloccaggio esagonale con filettatura 13/16-16Quantità: 1
136-0207: cinghia per cavi in plastica lunga 541 mm
136-0207: cinghia per cavi in plastica lunga 541 mmQuantità: 3
124-2116: Raccordo permanente
124-2116: Raccordo permanenteQuantità: 1
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 2
161-2560: Tubi idraulici Tappo antipolvere
161-2560: Tubi idraulici Tappo antipolvereQuantità: 1
153-2996: Raccordo maschio ad attacco rapido filettatura 3/4-16
153-2996: Raccordo maschio ad attacco rapido filettatura 3/4-16Quantità: 1
148-8340: ADAPTER AS
148-8340: ADAPTER ASQuantità: 1
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mm
8T-4223: Rondella con diametro interno di 13,5 mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 11 di 11
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 504-6156

Unità di misura

USAMetrico
Peso (kg): 1,927
Peso (lb): 4,2
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 504-6156

MINIESCAVATORE IDRAULICO

308E2 CR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito