Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoCuscinetti e boccoleElementi rotanti505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoCuscinetti e boccoleElementi rotanti505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)

Cuscinetto a rulli Cat® (gruppo rullini e gabbia) (metrico)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)
505-4786: Cuscinetto - A rullini (resistente ai detriti)

Cuscinetto a rulli Cat® (gruppo rullini e gabbia) (metrico)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni, contatta il dealer

Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 505-4786

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 65,02
Diametro interno (mm): 46,99
Altezza (mm): 37,5
Diametro esterno (pollici): 2,5598
Diametro interno (pollici): 1,85
Altezza (pollici): 1,476
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 505-4786

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

330 MHPU

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito