Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaCantonali benna505-6000: Estremità tagliente
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaCantonali benna505-6000: Estremità tagliente
505-6000: Estremità tagliente

Estremità tagliente 50 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
505-6000: Estremità tagliente
505-6000: Estremità tagliente
505-6000: Estremità tagliente
505-6000: Estremità tagliente
505-6000: Estremità tagliente

Estremità tagliente 50 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 505-6000

Unità di misura

USAMetrico
Depth (in): 20,079
Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (mm): 50,0
Width (in): 7,874
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 200,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Thickness (in): 1,969
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 510,0
Hole Spacing (mm): 75,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 505-6000

PALA CINGOLATA

973C 973D 963K

BENNA

BUCKET

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT28G

PALA GOMMATA

950GC 972M XE 938G II 924GZ 966M XE 938F 924G 966H 924K 966L 930H 966K 950H 966M 972H 930M 950K 980G 950M 972M 962M 980K 982M 950 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito