HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore508-6568: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
508-6568: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
508-6568: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
508-6568: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
508-6568: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

239-1388: Guarnizione collettore di scarico spessa 1,5 mm
239-1388: Guarnizione collettore di scarico spessa 1,5 mmQuantità: 6
106-9586: Anello di tenuta FKM  75A 1,78 x 23,52 mm
106-9586: Anello di tenuta FKM 75A 1,78 x 23,52 mmQuantità: 1
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
112-3540: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
8L-2746: Anello di tenuta diametro interno 15,6 mm
8L-2746: Anello di tenuta diametro interno 15,6 mmQuantità: 1
239-1139: Tenuta a pressione diametro interno 266,40 mm
239-1139: Tenuta a pressione diametro interno 266,40 mmQuantità: 1
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mm
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mmQuantità: 1
6V-6353: O-ring FKM 3,53 x 101,19mm 75A
6V-6353: O-ring FKM 3,53 x 101,19mm 75AQuantità: 1
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75AQuantità: 1
391-2167: Dado flangiato esagonale 3/8''-16
391-2167: Dado flangiato esagonale 3/8''-16Quantità: 4
359-1439: tenuta dell'acqua della testata
359-1439: tenuta dell'acqua della testataQuantità: 24
033-6033: Diametro interno 12,42 mm Tenuta ad anello
033-6033: Diametro interno 12,42 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM
8L-2786: anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKMQuantità: 1
126-2702: Guarnizione ermetica
126-2702: Guarnizione ermeticaQuantità: 1
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16
393-5115: Prigioniero Taperlock per alta temperatura filettatura 0,375-16Quantità: 4
357-1752: Guarnizione di scarico del turbocompressore a 4 bulloni
357-1752: Guarnizione di scarico del turbocompressore a 4 bulloniQuantità: 1
243-3565: Anello di tenuta diametro interno 71,7 mm
243-3565: Anello di tenuta diametro interno 71,7 mmQuantità: 4
6V-0128: Tenuta connettore lunghezza 46,50 mm
6V-0128: Tenuta connettore lunghezza 46,50 mmQuantità: 1
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKMQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.Quantità: 6
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-Ring
136-7227: diametro interno 19,18 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
5P-8356: Anello di tenuta diametro interno 21,89 mm
5P-8356: Anello di tenuta diametro interno 21,89 mmQuantità: 2
222-6456: Diametro esterno 912,40 mm Guarnizione a pressione in posizione
222-6456: Diametro esterno 912,40 mm Guarnizione a pressione in posizioneQuantità: 1
354-8484: tenuta della piastra della testa del cilindro
354-8484: tenuta della piastra della testa del cilindroQuantità: 1
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mm
224-7506: Tenuta isolante spessa 9,4 mmQuantità: 3
225-3099: Guarnizione della testata
225-3099: Guarnizione della testataQuantità: 1
5P-8211: O-ring 3,53 x 50,39 mm 75A FKM
5P-8211: O-ring 3,53 x 50,39 mm 75A FKMQuantità: 1
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 1
033-6031: Diametro interno 26,7 mm Guarnizione O-Ring
033-6031: Diametro interno 26,7 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 8
6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A
6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75AQuantità: 3
8C-3089: anello di tenuta FKM 2,62 x 82,22 mm 75A
8C-3089: anello di tenuta FKM 2,62 x 82,22 mm 75AQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 31 di 31
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 508-6568

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 508-6568

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

C32

DUMPER A TELAIO RIGIDO

777E 777F

DOZER GOMMATO

844H 854K 990H 992K

PRODOTTI ESTESI PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

6040 FS

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto