Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home512-2874: XT-3 ES
Home512-2874: XT-3 ES
512-2874: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
512-2874: XT-3 ES
512-2874: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 512-2874

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore per resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo Cat viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità. La linea di tubi flessibili Cat XT ES è progettata e prodotta da Caterpillar per le applicazioni idrauliche ad alta pressione, con valori che vanno da 2.500 a 6.000 psi (da 17,5 a 42,0 MPa). La costruzione del modello ES (Enhanced Spiral, spirale avanzata), progettazione di proprietà di Caterpillar, viene sottoposta a test a impulsi per superare di ben due volte gli standard del settore. I tubi flessibili Cat tollerano fino a metà del raggio di curvatura previsto dallo standard SAE, consentendo un instradamento più stretto in un'ampia varietà di applicazioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 512-2874
Overall Length (mm): 326,0
Weight (kg): 1,342
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 512-2874

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito