Home520-4248: Protezione rinforzata XT-3 ES
Home520-4248: Protezione rinforzata XT-3 ES
520-4248: Protezione rinforzata XT-3 ES

Protezione rinforzata XT-3 ES Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
520-4248: Protezione rinforzata XT-3 ES
520-4248: Protezione rinforzata XT-3 ES

Protezione rinforzata XT-3 ES Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 520-4248

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi della macchina. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo Cat viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità.
La linea di tubi flessibili Cat XT ES è progettata e prodotta da Caterpillar per le applicazioni idrauliche ad alta pressione, con valori che vanno da 2.500 a 6.000 psi (da 17,5 a 42,0 MPa). La costruzione del modello ES (Enhanced Spiral, spirale avanzata), progettazione proprietaria di Caterpillar, viene sottoposta a test a impulsi per superare di ben due volte gli standard del settore. I tubi flessibili Cat tollerano fino a metà del raggio di curvatura previsto dallo standard SAE, consentendo un instradamento più stretto in un'ampia varietà di applicazioni.
Il tubo flessibile ToughGuard™ di Cat offre un coperchio resistente all'abrasione per le condizioni operative più difficili. Ha superato oltre 2 milioni di cicli di prove di abrasione SAE, dimostrando resistenza superiore nei confronti della prima causa di rottura dei tubi flessibili: l'abrasione, appunto.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 520-4248
Overall Length (mm): 1.860,0
Weight (kg): 2,088
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 520-4248

TESTA RACCOGLITORE

SAT323 SAT318 SAT318T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito