HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune522-5141: DADO-SEM
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune
522-5141: DADO-SEM
522-5141: DADO-SEM

Marchio: Cat

fallback-image
522-5141: DADO-SEM
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
Diagramma delle parti per 522-5141
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 522-5141

Unità di misura

USAMetrico
Thickness (mm): 15
Thickness (in): 0,591
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M24-1.5
Materiale: Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x1.5
Drive (in): 1,417
Drive (mm): 36
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 522-5141

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto