Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti a semi V523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti a semi V523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm

Il tagliente a semifreccia centrale lungo 246 mm Cat® montato sulla benna migliora le prestazioni di taglio

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm
523-7705: Bordo di taglio a mezza freccia con larghezza di 246 mm

Il tagliente a semifreccia centrale lungo 246 mm Cat® montato sulla benna migliora le prestazioni di taglio

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 523-7705

Unità di misura

USAMetrico
Depth (in): 10,0
Thickness (mm): 99.999,99
Width (in): 9,685
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 246,0
Position: Center
Spade Angle: 99.999,99
Bottom Strap Length (in): 3.937,008
Bottom Strap Length (mm): 99.999,99
Thickness (in): 3.937,008
Attachment Method: Weld-On
Depth (mm): 254,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 523-7705

ESCAVATORE

349D2 L 349D2 352F XE VG 350 352F 349F L 349 349F LXE 345

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito