Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home534-5159: Bullone esagonale M16
Home534-5159: Bullone esagonale M16
534-5159: Bullone esagonale M16

Bullone esagonale in acciaio M16 Cat®

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
534-5159: Bullone esagonale M16
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Bullone esagonale in acciaio M16 Cat®

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 534-5159

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 7.874
Lunghezza bullone (mm): 200,0
Tipo di bullone: Testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 6,142
Lunghezza presa (mm): 156,0
Filettatura: Grossolano
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): M16-2
Materiale: Lega di zinco,Acciaio bassolegato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 534-5159

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito