HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)
545-9439: Cuscinetto a manicotto (boccola)

Cuscinetto a manicotto Cat® (boccola)

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 545-9439

Unità di misura

USAMetrico
Diametro interno (mm): 70,0
Diametro interno (pollici): 2,76
Diametro esterno (mm): 85,0
Diametro esterno (pollici): 3,35
Lunghezza totale (mm): 98,0
Lunghezza totale (pollici): 3,858
Materiale: ACCIAIO
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Sleeve Outside Diameter (in): 3,353
Sleeve Outside Diameter (mm): 85,16
Cross Holes: Yes
Sleeve Inside Diameter (in): 2.761
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 70.129
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 545-9439

TERNA

440 450

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito