Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito. Riprova.

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore552-5787: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore552-5787: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
552-5787: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
552-5787: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione
552-5787: Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

3T-2509: anello di tenuta con diametro esterno di 397,35 mm
3T-2509: anello di tenuta con diametro esterno di 397,35 mmQuantità: 2
5H-2824: Anello di tenuta diametro interno 75,56 mm
5H-2824: Anello di tenuta diametro interno 75,56 mmQuantità: 1
8P-2022: Anello di tenuta esterno
8P-2022: Anello di tenuta esternoQuantità: 1
8M-4438: Anello di tenuta VMQ 2,6 X 17 mm 70 A
8M-4438: Anello di tenuta VMQ 2,6 X 17 mm 70 AQuantità: 2
9G-9126: Anello di tenuta diametro esterno 483,79 mm
9G-9126: Anello di tenuta diametro esterno 483,79 mmQuantità: 2
5P-1979: O-ring 75A NBR 5,33 x 132,72mm
5P-1979: O-ring 75A NBR 5,33 x 132,72mmQuantità: 1
6T-5612: 14,gommino a flangia singola con ID 70 mm
6T-5612: 14,gommino a flangia singola con ID 70 mmQuantità: 5
8F-9960: Anello di tenuta diametro interno 380,36 mm
8F-9960: Anello di tenuta diametro interno 380,36 mmQuantità: 1
6Y-5793: Anello di tenuta diametro interno 130,42 mm
6Y-5793: Anello di tenuta diametro interno 130,42 mmQuantità: 2
3P-2793: Diametro interno 409,68 mm Anello di tenuta esterno
3P-2793: Diametro interno 409,68 mm Anello di tenuta esternoQuantità: 2
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBR
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBRQuantità: 3
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mm
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mmQuantità: 4
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm
3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mmQuantità: 5
317-0810: Anello di tenuta diametro interno 13,34 mm
317-0810: Anello di tenuta diametro interno 13,34 mmQuantità: 2
361-7172: Guarnizione con manicotto di usura in metallo
361-7172: Guarnizione con manicotto di usura in metalloQuantità: 1
361-7171: Tenuta in plastica tipo a labbro diametro esterno 147 mm
361-7171: Tenuta in plastica tipo a labbro diametro esterno 147 mmQuantità: 1
7G-4817: Anello di tenuta interno diametro interno 368,86 mm
7G-4817: Anello di tenuta interno diametro interno 368,86 mmQuantità: 1
8E-3838: Diametro esterno 165 mm Tenuta ad anello
8E-3838: Diametro esterno 165 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
061-7538: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anello
061-7538: Diametro interno 7,65 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
3P-2794: Anello di tenuta interno del diametro interno di 354,46 mm
3P-2794: Anello di tenuta interno del diametro interno di 354,46 mmQuantità: 1
8M-5254: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 31,34 mm
8M-5254: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 31,34 mmQuantità: 6
8C-3107: O-ring 75A 5,33 x 46,99mm
8C-3107: O-ring 75A 5,33 x 46,99mmQuantità: 2
7G-6373: 0,guarnizione del coperchio di 8 mm di spessore
7G-6373: 0,guarnizione del coperchio di 8 mm di spessoreQuantità: 1
104-6730: Guarnizione della valvola di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessore
104-6730: Guarnizione della valvola di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessoreQuantità: 1
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBR
7M-8485: Anello di tenuta 2,95 x 29,74 mm 90A NBRQuantità: 1
4K-8603: Tappo a tazza con diametro esterno di 25,73 mm
4K-8603: Tappo a tazza con diametro esterno di 25,73 mmQuantità: 1
1H-5728: anello di tenuta 75A NBR 3,53 x 63,09mm
1H-5728: anello di tenuta 75A NBR 3,53 x 63,09mmQuantità: 1
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 8
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 4
3T-2508: Anello di tenuta esterno spesso 3,12 mm
3T-2508: Anello di tenuta esterno spesso 3,12 mmQuantità: 4
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBR
2H-3927: Anello di tenuta 5.33 x 40.64mm 75A NBRQuantità: 1
4S-5816: Anello di tenuta del diametro interno di 203,20 mm
4S-5816: Anello di tenuta del diametro interno di 203,20 mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 32 di 39Carica di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito