Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore559-5528: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore559-5528: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
559-5528: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Il kit guarnizioni della testata Cat® fornisce i componenti necessari per evitare perdite di liquidi e garantire una tenuta adeguata per prestazioni ottimali del motore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
559-5528: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
559-5528: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Il kit guarnizioni della testata Cat® fornisce i componenti necessari per evitare perdite di liquidi e garantire una tenuta adeguata per prestazioni ottimali del motore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

268-3490: Guarnizione della valvola
268-3490: Guarnizione della valvolaQuantità: 1
161-3411: Guarnizione del collettore di scarico spessa 1,6 mm
161-3411: Guarnizione del collettore di scarico spessa 1,6 mmQuantità: 6
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mmQuantità: 2
214-7567: Anello di tenuta 1,83 x 10,52mm 90A FKM
214-7567: Anello di tenuta 1,83 x 10,52mm 90A FKMQuantità: 2
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKMQuantità: 1
1P-0451: Guarnizione del turbocompressore da 1,92 mm di spessore
1P-0451: Guarnizione del turbocompressore da 1,92 mm di spessoreQuantità: 1
228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKM
228-7089: Anello di tenuta 1,78 x 9,27 mm 90A FKMQuantità: 2
228-7096: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A FKM
228-7096: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A FKMQuantità: 2
464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-Ring
464-0509: diametro interno 9,25 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.Quantità: 3
187-1315: Guarnizione della testata da 1,96 mm di spessore
187-1315: Guarnizione della testata da 1,96 mm di spessoreQuantità: 1
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazioneQuantità: 1
285-4106: Tenuta a pressione del diametro esterno di 671 mm
285-4106: Tenuta a pressione del diametro esterno di 671 mmQuantità: 1
191-4457: Guarnizione per linee d'acqua di 1,6 mm di spessore
191-4457: Guarnizione per linee d'acqua di 1,6 mm di spessoreQuantità: 1
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mm
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 4
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 15
4G-4972: Anello di tenuta diametro interno 7,14 mm
4G-4972: Anello di tenuta diametro interno 7,14 mmQuantità: 1
418-6781: Prigioniero Taperlock filettato MJ10 x 1,5
418-6781: Prigioniero Taperlock filettato MJ10 x 1,5Quantità: 4
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 3
Visualizzazione da 1 a 19 di 19
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 559-5528

Il kit guarnizioni è un set completo di guarnizioni progettate per le testate. Queste guarnizioni forniscono una tenuta affidabile, impedendo qualsiasi potenziale perdita all'interno delle testate. Questo kit garantisce l'integrità e l'efficienza delle testate, contribuendo in modo significativo alle prestazioni complessive e alla longevità del macchinario.

Attributi:
• Realizzato con materiali durevoli per prevenire potenziali perdite e mantenere l'integrità
• Facilita l'efficienza e l'efficacia delle testate nei macchinari pesanti

Applicazioni:
Il kit guarnizioni fornisce un set completo di guarnizioni per garantire una tenuta affidabile all'interno dei componenti della testata, contribuendo all'integrità e alle prestazioni delle operazioni dei macchinari.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 559-5528

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 559-5528

GRUPPO ELETTROGENO

XQP300 C9 GEN SET C9

MOTORE INDUSTRIALE

C-9

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito