HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idrauliche560-2464: Elettrovalvola di ritegno
HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idrauliche560-2464: Elettrovalvola di ritegno
560-2464: Elettrovalvola di ritegno

Elettrovalvola di ritegno del collettore del motore lungo 121,5 mm Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
560-2464: Elettrovalvola di ritegno
560-2464: Elettrovalvola di ritegno
560-2464: Elettrovalvola di ritegno
560-2464: Elettrovalvola di ritegno
560-2464: Elettrovalvola di ritegno

Elettrovalvola di ritegno del collettore del motore lungo 121,5 mm Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 560-2464

Unità di misura

USAMetrico
Diametro (pollici): 1,3
Diametro (mm): 33,0
Materiale: Acciaio
Lunghezza totale (pollici): 4,78
Lunghezza totale (mm): 121,5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 560-2464

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

350MHPU

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

MH3260

PALA GOMMATA

995

ESCAVATORE

349 GC 395 MH3295 352 374 350 349 3101 355 345 350 OEM 345 GC 352 UHD

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito