Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idrauliche562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiAltre valvole idrauliche562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione

Valvola di controllo idraulica di trasmissione a corrente continua 24 V Cat® per la pressione idraulica della valvola di modulazione, per consentire cambi di marcia fluidi e un funzionamento efficiente delle trasmissioni automatiche.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione
562-6148: Valvola di controllo idraulico della trasmissione

Valvola di controllo idraulica di trasmissione a corrente continua 24 V Cat® per la pressione idraulica della valvola di modulazione, per consentire cambi di marcia fluidi e un funzionamento efficiente delle trasmissioni automatiche.

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 562-6148
Voltaggio (volt): 24 VCC
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 562-6148

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD60 AD55B

SCRAPER GOMMATO

637K

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627K LRC 637K 621K

DUMPER

785 793F CMD 775G 775F 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 785G 773G 797F 773F 793F 775G LRC 797B

AUTOPOMPA

SPF743

PACCHETTO A PETROLIO

TH55

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX48 CX48-P2300 TH55-E70 TH48-E70 TH55FT-E90 TH53-E60

TRATTORE GOMMATO

627H 631K 623H 621K OEM 637K 651 621H

DUMPER A TELAIO RIGIDO

D10R 789G 793F 789 785 793

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito