Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home570-8653: GP SCATOLA
Home570-8653: GP SCATOLA
570-8653: GP SCATOLA

Cat® # 5 Clutch Housing for the Planetary Transmission

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
570-8653: GP SCATOLA
570-8653: GP SCATOLA
570-8653: GP SCATOLA
570-8653: GP SCATOLA
570-8653: GP SCATOLA

Cat® # 5 Clutch Housing for the Planetary Transmission

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 570-8653

Unità di misura

USAMetrico
Material: Cast Iron
Inside Diameter (mm): 378,0
Outside Diameter (mm): 625,0
Width (mm): 118,7
Inside Diameter (in): 14,88
Outside Diameter (in): 24,61
Width (in): 4,67
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 570-8653

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito