Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneElettronica583-2044: Kit guarnizioni pompa acqua
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneElettronica583-2044: Kit guarnizioni pompa acqua
583-2044: Kit guarnizioni pompa acqua

Il kit di guarnizioni Cat® per pompa dell'acqua include componenti di tenuta per l'installazione della pompa dell'acqua, evitando perdite nei sistemi di raffreddamento del motore.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
583-2044: Kit guarnizioni pompa acqua
583-2044: Kit guarnizioni pompa acqua

Il kit di guarnizioni Cat® per pompa dell'acqua include componenti di tenuta per l'installazione della pompa dell'acqua, evitando perdite nei sistemi di raffreddamento del motore.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

6V-3955: diametro interno 15,24 mm Guarnizione-O-Ring
6V-3955: diametro interno 15,24 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 2
6V-5065: 3 x 37,47mm 70A EPDM anello di tenuta
6V-5065: 3 x 37,47mm 70A EPDM anello di tenutaQuantità: 1
134-5958: Anello di tenuta 5.33 x 211.19mm 78A HNBR
134-5958: Anello di tenuta 5.33 x 211.19mm 78A HNBRQuantità: 1
6V-5139: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anello
6V-5139: Diametro interno 97,79 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
4W-7749: Guarnizione motore circolare spessa 0,8 mm
4W-7749: Guarnizione motore circolare spessa 0,8 mmQuantità: 2
6V-7701: diametro interno 240,67 mm Guarnizione-O-Ring
6V-7701: diametro interno 240,67 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
1S-5772: Guarnizione spessa 0,8 mm
1S-5772: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 1
6V-6809: Anello di tenuta del diametro interno di 139,07 mm
6V-6809: Anello di tenuta del diametro interno di 139,07 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 8 di 8
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 583-2044

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 583-2044

MOTORE - INDUSTRIALE

G3606B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito