Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeForniture per officinaStrumentiLivelle, strumenti di misurazione e indicatori587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
HomeForniture per officinaStrumentiLivelle, strumenti di misurazione e indicatori587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge

Cat® Inlet Valve Lash Feeler Gauge measures and sets the clearance, and lash, between the inlet valve and the mating surface

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge
587-3383: Inlet Valve Lash Feeler Gauge

Cat® Inlet Valve Lash Feeler Gauge measures and sets the clearance, and lash, between the inlet valve and the mating surface

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 587-3383

An Inlet Valve Lash Feeler Gauge consists of thin, accurately engineered metal blades, each marked with specific thickness measurements. To use the gauge, technicians insert the appropriate blade between the rocker arm and the inlet valve stem when the engine is at the bottom dead center. By sliding the blade back and forth, they can determine the exact clearance, and lash, between the components. Proper clearance ensures the exhaust valve closes correctly and prevents damage due to insufficient and excessive clearance.

Attributes:
• Offers smooth surface for easy sliding between components.
• Features laser-etched markings for easy visibility.
• Includes accurate measurement increments for accurate adjustments.

Applications:
An Inlet Valve Lash Feeler Gauge is used to ensure that the inlet valve clearance is correctly set according to the engine manufacturer's specifications.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 587-3383

Unità di misura

USAMetrico
Weight (kg): 0,016
Weight (lb): 0,035
Length (mm): 182,0
Length (in): 7,165
Width (mm): 12,7
Width (in): 0,5
Hole Size (mm): 4.5 , 4.7
Hole Size (in): 0.177 , 0.185
Material: Spring Steel,Carbon Steel,Coating Mixed: Nonmetallic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 587-3383

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito