Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraPerni per parti di usura588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraPerni per parti di usura588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore

Il perno di fissaggio Cat® in una ganascia del polverizzatore è un robusto dispositivo di fissaggio in metallo che impedisce la separazione involontaria dei componenti della macchina, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore
588-5050: Spillo di fissaggio della ganascia del frantumatore

Il perno di fissaggio Cat® in una ganascia del polverizzatore è un robusto dispositivo di fissaggio in metallo che impedisce la separazione involontaria dei componenti della macchina, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 588-5050

Il perno di fissaggio in un escavatore è un dispositivo di fissaggio durevole per fissare diversi componenti della macchina, impedendo movimenti involontari durante il funzionamento. Realizzati con materiali resistenti come l'acciaio, questi perni sono posizionati strategicamente nei punti di connessione chiave, come gli attacchi della benna e del braccio. Lavorano insieme a meccanismi come coppiglie e anelli elastici per un fissaggio sicuro. L'ispezione e la sostituzione regolari dei perni usurati sono fondamentali per garantire prestazioni sicure ed efficienti dell'escavatore.

Attributi:
• Il valore di durezza è RKW C39-45, durezza al raggio medio C35 min
• Contribuiscono al funzionamento sicuro dell'apparecchiatura riducendo al minimo il rischio che le parti si stacchino durante l'uso
• Le parti adeguatamente fissate garantiscono il funzionamento efficiente ed efficace dell'escavatore
• Sono relativamente semplici da installare e sostituire, favorendo una manutenzione efficiente e riducendo al minimo i tempi di inattività

Applicazioni:
Questo perno di fissaggio in una ganascia del polverizzatore serve a impedire la separazione involontaria dei componenti della macchina, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente durante le attività più gravose.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 588-5050

Unità di misura

USAMetrico
Diameter (in): 1,0
Pin Length (in): 5.512
Diameter (mm): 25,4
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Pin Length (mm): 140
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 588-5050

GANASCIA PER MULTIPROCESSORE

MP324

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito