HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili589-5026: Raccordo permanente
Home
Tubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili
589-5026: Raccordo permanente
589-5026: Raccordo permanente

Raccordo permanente Cat - 90 gradi Code 61

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
589-5026: Raccordo permanente
589-5026: Raccordo permanente
589-5026: Raccordo permanente
589-5026: Raccordo permanente
589-5026: Raccordo permanente

Raccordo permanente Cat - 90 gradi Code 61

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 589-5026
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 589-5026

Unità di misura

USAMetrico
Connettore: Permanente
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: 90 gradi
Tipo di connettore: -32 CODICE 61 FLANGIA
Lunghezza caduta (mm): 203
Lunghezza caduta (pollici): 7,99
Lunghezza (mm): 195
Lunghezza (pollici): 7,68
Fattore di esclusione (mm): 125
Fattore di esclusione (pollici): 4,92
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 50,8
Dimensioni tubo flessibile consigliate (pollici): 2
Compatibile con: SAE 100R12
Tipo di tenuta: NBR 4J-0527, FKM 291-8222
Descrizione: Raccordo permanente 32S4G
Applicazioni: Raccordo permanente per impiego con tubazione idraulica. Per saperne di più rivolgersi al concessionario locale CAT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 589-5026

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto