Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore592-7290: Kit di installazione della testa del cilindro
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore592-7290: Kit di installazione della testa del cilindro
592-7290: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
592-7290: Kit di installazione della testa del cilindro
592-7290: Kit di installazione della testa del cilindro

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

571-9902: Kit - Guarnizione della testata del cilindro
571-9902: Kit - Guarnizione della testata del cilindroQuantità: 1
142-2329: Paraolio di scarico da 11,70 mm di spessore
142-2329: Paraolio di scarico da 11,70 mm di spessoreQuantità: 1
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mm
160-7271: Guarnizione a pressione spessa 6,36 mmQuantità: 1
242-9537: Guarnizione di isolamento
242-9537: Guarnizione di isolamentoQuantità: 3
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mm
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 4
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 10
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKM
272-2583: Anello di tenuta 2.62 x 53.64mm 75A FKMQuantità: 1
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mm
3E-6772: Tenuta acqua diametro interno 17,90 mmQuantità: 24
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKM
117-8801: anello di tenuta 2,62 x 126,67mm 75A FKMQuantità: 1
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 2
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKM
238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKMQuantità: 2
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mm
5E-8771: Anello di tenuta del diametro interno di 120,32 mmQuantità: 1
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mm
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mmQuantità: 2
4P-4460: Guarnizione dell'adattatore dei tubi dell'olio del turbocompressore da 0,8 mm
4P-4460: Guarnizione dell'adattatore dei tubi dell'olio del turbocompressore da 0,8 mmQuantità: 1
6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mm
6V-3251: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,46 x 19,18 mmQuantità: 1
227-1204: Guarnizione del blocco cilindri del motore da 0,2 mm di spessore
227-1204: Guarnizione del blocco cilindri del motore da 0,2 mm di spessoreQuantità: 1
272-0390: Tenuta a pressione diametro esterno 878,40 mm
272-0390: Tenuta a pressione diametro esterno 878,40 mmQuantità: 1
243-1159: Dispositivo di fissaggio placcato 5/16 in
243-1159: Dispositivo di fissaggio placcato 5/16 inQuantità: 18
6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKM
6V-3831: anello di tenuta 5,33 x 53,34mm 75A FKMQuantità: 1
228-7091: Anello di tenuta 1,78 x 15,72 mm 90A FKM
228-7091: Anello di tenuta 1,78 x 15,72 mm 90A FKMQuantità: 1
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazioneQuantità: 2
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A
228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75AQuantità: 1
341-9211: Guarnizione della linea del liquido di raffreddamento spessa 1,6 mm
341-9211: Guarnizione della linea del liquido di raffreddamento spessa 1,6 mmQuantità: 4
5P-5598: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 15,47 mm
5P-5598: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 15,47 mmQuantità: 1
7N-7559: 0,8 mm di spessore Turbocharger olio linee guarnizione
7N-7559: 0,8 mm di spessore Turbocharger olio linee guarnizioneQuantità: 1
6V-1197: Anello di tenuta diametro interno 98,02 mm
6V-1197: Anello di tenuta diametro interno 98,02 mmQuantità: 1
281-8261: Manicotto della porta di scarico
281-8261: Manicotto della porta di scaricoQuantità: 6
171-4358: Anello di tenuta 5.33 x 50.17mm 70A EPDM
171-4358: Anello di tenuta 5.33 x 50.17mm 70A EPDMQuantità: 2
167-4407: Anello di tenuta EPDM 70A da 3,53 × 69,44 mm
167-4407: Anello di tenuta EPDM 70A da 3,53 × 69,44 mmQuantità: 1
341-1429: Tenuta a pressione del diametro interno di 130 mm
341-1429: Tenuta a pressione del diametro interno di 130 mmQuantità: 1
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mmQuantità: 1
210-9246: anello di tenuta 2,62 x 37,77mm 75A FKM
210-9246: anello di tenuta 2,62 x 37,77mm 75A FKMQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 42Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 592-7290

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 592-7290

POSATUBI

PL83 583T

TRATTORE CINGOLATO

D9T D8T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito