Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoSicurezza e visibilità593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoSicurezza e visibilità593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto

Il sofisticato sistema di comando a distanza aumenta la produttività e offre agli operatori un ambiente più sicuro e confortevole. Il kit Vision è utilizzabile per il funzionamento senza linea di cantiere. Tempo di installazione stimato: 10 ore. Sono richiesti kit di bordo e licenza software.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto
593-3811: Sistema di visione a controllo remoto

Il sofisticato sistema di comando a distanza aumenta la produttività e offre agli operatori un ambiente più sicuro e confortevole. Il kit Vision è utilizzabile per il funzionamento senza linea di cantiere. Tempo di installazione stimato: 10 ore. Sono richiesti kit di bordo e licenza software.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

504-6989: GP CAVO
504-6989: GP CAVOQuantità: 1
600-7757: Supporto di montaggio radio wireless
600-7757: Supporto di montaggio radio wirelessQuantità: 1
596-8193: Supporto di montaggio radio wireless
596-8193: Supporto di montaggio radio wirelessQuantità: 1
596-8192: Supporto antenna lunghezza 342 mm
596-8192: Supporto antenna lunghezza 342 mmQuantità: 1
598-0657: Staffa di supporto del kit di controllo remoto
598-0657: Staffa di supporto del kit di controllo remotoQuantità: 1
604-0785: Cavo coassiale del telecomando
604-0785: Cavo coassiale del telecomandoQuantità: 1
350-8222: GP STAFFA
350-8222: GP STAFFAQuantità: 1
526-4549: TAPPO
526-4549: TAPPOQuantità: 1
135-8575: Bullone a testa esagonale
135-8575: Bullone a testa esagonaleQuantità: 10
132-5789: Clip per scala con larghezza del morsetto di 20,50 mm
132-5789: Clip per scala con larghezza del morsetto di 20,50 mmQuantità: 15
116-0118: Clip cablaggio per batteria e cablaggio
116-0118: Clip cablaggio per batteria e cablaggioQuantità: 1
494-6473: Centralina elettronica
494-6473: Centralina elettronicaQuantità: 1
266-7379: Fascetta per cavi in plastica
266-7379: Fascetta per cavi in plasticaQuantità: 5
427-9771: Fissaggio tirante spessore 1,3 mm
427-9771: Fissaggio tirante spessore 1,3 mmQuantità: 3
598-0637: Staffa del kit di controllo remoto lunga 80,4 mm
598-0637: Staffa del kit di controllo remoto lunga 80,4 mmQuantità: 1
596-7861: STAFFA
596-7861: STAFFAQuantità: 3
602-9575: Piastra di montaggio per kit di controllo remoto 3 mm
602-9575: Piastra di montaggio per kit di controllo remoto 3 mmQuantità: 1
603-4025: Isolamento kit di controllo remoto 50 mm
603-4025: Isolamento kit di controllo remoto 50 mmQuantità: 3
639-2391: Piastra di montaggio del controllo remoto
639-2391: Piastra di montaggio del controllo remotoQuantità: 1
484-1453: Fermo lunghezza 23,60 mm
484-1453: Fermo lunghezza 23,60 mmQuantità: 1
510-2494: Canadian Standard Association Film
510-2494: Canadian Standard Association FilmQuantità: 1
344-2356: Etichetta simbolo CE
344-2356: Etichetta simbolo CEQuantità: 1
538-8999: BRACKET AS-E
538-8999: BRACKET AS-EQuantità: 1
513-7316: Telecamera retrovisiva
513-7316: Telecamera retrovisivaQuantità: 4
8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mmQuantità: 6
8T-4133: Dado esagonale M10 x 1,5 mm
8T-4133: Dado esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 12
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mmQuantità: 1
8C-8451: Bullone a testa esagonale M6-1 x 40 mm
8C-8451: Bullone a testa esagonale M6-1 x 40 mmQuantità: 8
8T-4190: Bullone a testa esagonale M16-2 x 25 mm
8T-4190: Bullone a testa esagonale M16-2 x 25 mmQuantità: 1
8T-4167: Rondella piatta in acciaio M24 ID
8T-4167: Rondella piatta in acciaio M24 IDQuantità: 2
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mmQuantità: 53
6V-8214: Bullone a testa esagonale M6-1 x 20 mm
6V-8214: Bullone a testa esagonale M6-1 x 20 mmQuantità: 6
Visualizzazione da 1 a 32 di 96Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 593-3811

Il kit include telecamere, gestore di rete, microfono, staffe, hardware di montaggio.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 593-3811

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 593-3811

ESCAVATORE

320 340 330 326 336 323

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito