Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli598-6053: Pattino
HomeSottocarroComponenti del cingoloPattini dei cingoli598-6053: Pattino
598-6053: Pattino

Pattino cingolo (doppia costola)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
598-6053: Pattino
598-6053: Pattino
598-6053: Pattino
598-6053: Pattino
598-6053: Pattino

Pattino cingolo (doppia costola)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 598-6053

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di pattino: Doppia costola
Larghezza pattino (pollici): 18,11
Larghezza pattino (mm): 460,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 60.33
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 108.13
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 108.13
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.669
Shoe Section 1E Spec: 1E1795
Bolt Hole Diameter (mm): 17
Plate Thickness (mm): 13
Plate Thickness (in): 0.512
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M16
UC System: HD
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 598-6053

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito