Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaBatterieComponenti batteria5H-0071: Tappetino
HomeImpianto elettrico ed elettronicaBatterieComponenti batteria5H-0071: Tappetino
5H-0071: Tappetino

Tappetino isolamento acustico (batteria) Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5H-0071: Tappetino
5H-0071: Tappetino

Tappetino isolamento acustico (batteria) Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5H-0071

Unità di misura

USAMetrico
Colore standard: MOJAVE BROWN
Spessore (mm): 3,2
Descrizione materiale: Vinile
Spessore (pollici): 0,13
Larghezza (mm): 184,2
Lunghezza (pollici): 18,0
Larghezza (pollici): 7,24
Lunghezza (mm): 457,2
Material: PVC Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5H-0071

GENERATORE

SR4

MOTORE - INDUSTRIALE

3406B

MOTORE - MACCHINA

3408

GRUPPO ELETTROGENO

3406C 3412C 3306B

MOTORE INDUSTRIALE

3304 3306 D330C 3406 3412 D333C 3406C 3408B

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3406C 3306 3208 3406 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B 3306B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito