Home5K-5608: MOLLA
Home5K-5608: MOLLA
5K-5608: MOLLA

Marchio: Cat

fallback-image
5K-5608: MOLLA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 5K-5608

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 5K-5608

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio al carbonio
Outside Diameter (in): 6,75
Outside Diameter (mm): 171,45
Washer Type: Spring-Conical
Inside Diameter (mm): 95,25
Thickness (mm): 3,4
Thickness (in): 0,134
Inside Diameter (in): 3,75
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5K-5608

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518

PALA GOMMATA

920 930

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito