Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreImpianto di alimentazionePompe combustibile5M-5528: SMORZATORE
HomeMotoreImpianto di alimentazionePompe combustibile5M-5528: SMORZATORE
5M-5528: SMORZATORE

Fuel Injection Line Damper

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5M-5528: SMORZATORE
5M-5528: SMORZATORE
5M-5528: SMORZATORE
5M-5528: SMORZATORE
5M-5528: SMORZATORE

Fuel Injection Line Damper

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5M-5528

Unità di misura

USAMetrico
Material: Fiber and rubber,Rubber & Fiber Rubber
Length (mm): 27,0
Width (mm): 25,0
Thickness (mm): 6,0
Hole Size (mm): 9
Length (in): 1,06
Width (in): 1,0
Thickness (in): 0,22
Hole Size (in): 0.34
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5M-5528

MOTORE INDUSTRIALE

3304 3306 C7.1 3306B

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300 R1300G

DOZER GOMMATO

824

COMANDO IDRAULICO

48

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3306 3304B 3304

MOTORE MARINO

3304 3306 3306B 3304B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito