5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16
Home5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16

5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16

Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16
5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16
5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16
5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16

5P-0220: Adattatore Thread Tee da 1 1/16" x 1 5/16

Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil

Marchio: Cat

Parti di ricambio correlate

238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKM

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettore STOR 1 1/16-12

238-5084: O-ring 90A 2.95 x 29.74 mm 90A

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettori STOR da 1 5/16-12 in

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Scopri l'anello torico in nitrile progettato con precisione di Cat's. Dalle guarnizioni alle tenute per impieghi gravosi, assicurerai prestazioni ottimali con ricambi affidabili.

6V-5063: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 23,47 mm

Cat® Tenuta ad anello per connettore STOR da 1/16-12

7M-8485: Anello di tenuta in NBR 90A 2,95 x 29,74 mm

Guarnizione O-Ring Cat®Stor (SAE 1-5/16-12) (Gruppo linea, Gruppo radiatore)

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito