HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti5P-2663: Bullone a testa esagonale
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
5P-2663: Bullone a testa esagonale
5P-2663: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5P-2663: Bullone a testa esagonale
5P-2663: Bullone a testa esagonale
5P-2663: Bullone a testa esagonale
5P-2663: Bullone a testa esagonale
5P-2663: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 5P-2663
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-2663

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Lunghezza presa (pollici): 1,25
Grip Length (mm): 31,75
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-2663

DUMPER A TELAIO RIGIDO

MT4400D AC

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3606

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto