Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti5P-4620: Clip di tipo J aperta da 19 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMorsettiFascette e morsetti5P-4620: Clip di tipo J aperta da 19 mm
5P-4620: Clip di tipo J aperta da 19 mm

Cat® Clip di tipo J aperta da 19 mm

Marchio: Cat

fallback-image
5P-4620: Clip di tipo J aperta da 19 mm

Cat® Clip di tipo J aperta da 19 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-4620
Material: PVC Plastic,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-4620

RETROESCAVATORE

931 D3

PALA CINGOLATA

931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

TRATTORE GOMMATO

651E 657E

VERRICELLO

53 57H

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518 518C

RIPPER SCARIFICATORE

16G

RIPPER

3 4 8

TERNA

438 436 446B 426B 438B 416 426 428 436B 428B 416B

TRATTORE CINGOLATO

D3B D4B D8N D4E D4E SR

BULLDOZER

8U 8SU 4A 8A

ESCAVATORE

235B 235C 235

PALA GOMMATA

992C

MOTORGRADER

12G 120G 160G 140G 16G 130G 14G

COMANDO IDRAULICO

143 140

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito