Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraRondelle per parti di usura5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraRondelle per parti di usura5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm
5P-7197: Rondella con diametro interno di 17 mm

RONDELLA PIATTA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 5P-7197

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: ACCIAIO TEMPRATO,Acciaio bassolegato,Lega di zinco
Tipo di rondella: RONDELLA PIATTA
Adatto alle dimensioni dei bulloni (pollici): 5/8
Adatto alle dimensioni dei bulloni: M16
Rivestimento: Il fosfato di zinco + olio garantisce una protezione dalla corrosione fino al punto di montaggio (si consiglia la verniciatura per le applicazioni esterne). Resistenza alla nebbia salina di 72 ore e alla ruggine rossa. Colore del rivestimento: da grigio scuro a nero.
Diametro esterno (pollici): 1,772
Diametro esterno (mm): 45,0
Spessore (pollici): 0,236
Spessore (mm): 6,0
Inside Diameter (mm): 17,0
Outside Diameter (in): 1,772
Outside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (in): 0,669
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 5P-7197

PALA CINGOLATA

963 973 943 953

MOTORE - MACCHINA

3408

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6540C MD6380

MOTORE INDUSTRIALE

3304 3306 3412 D333C 3406C D348 D349 D398B 3406 3408B D398 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B

MOTORE LOCOMOTIVA

3512E

TRATTORE GOMMATO

623E 621E 611 621S 615C 627E 615C II

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3306 3304 D379B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3516B G3516B D398B 3508 3304B D399 3408 3512 3512B 3508B 3516 3306B

GRUPPO IRRORAZIONE

CAT WDS

GENERATORE

SR4 SR4B

SCRAPER GOMMATO

621E 657E

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826C

TRATTORE CINGOLATO

D10T2 D10 D11N D11R

DOZER GOMMATO

854G

PALA GOMMATA

995 992G 994F 994K

MOTORE A PETROLIO

3512 3512B

ESCAVATORE DA MINIERA

5130

MOTORE - INDUSTRIALE

3406B LD700E

MARINO AUSILIARIO

3516B 3512B 3508B

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

ESCAVATORE IDRAULICO

6060

MOTORE A GAS

G3512E G3412 G3516C G3512 G3516 G3508

RIPPER

953 10 943

GRUPPO ELETTROGENO

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B 3516 3306B 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3516B GEN G3512E 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

MOTORE

3512B

DUMPER

785 775F 793D 789C 789D 789B 785G 773F 785C 785D 797B 785B

BULLDOZER

10C 10S 10U

DUMPER A TELAIO RIGIDO

789G 793D 789D 789 785 3508B 793

MOTORGRADER

12G 12M 2 120 14 120M 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 120 GC 140M 2 140 GC 120M 2 160 140M 140G 160M 2 14L 150 130G 160M 3 AWD 140

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito