Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1

Cat® 1" Thread 90 Degree Elbow Adapter changes the direction of fluid flow by 90 degrees in a hydraulic unit

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1
5R-8894: Adattatore a gomito filettato da 1

Cat® 1" Thread 90 Degree Elbow Adapter changes the direction of fluid flow by 90 degrees in a hydraulic unit

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parti di ricambio correlate
238-5086: 3 x 43,69mm 90A FKM O-Ring
238-5086: 3 x 43,69mm 90A FKM O-Ring

Anello di tenuta

Verifica prezzo
6K-6307: Anello di tenuta 3 x 43,69 mm 90A NBR
6K-6307: Anello di tenuta 3 x 43,69 mm 90A NBR

L'anello di tenuta CAT® per la valvola di controllo idraulica fornisce un collegamento affidabile e a prova di perdite

Verifica prezzo
238-5086
238-5086: 3 x 43,69mm 90A FKM O-Ring
Verifica prezzo
6K-6307
6K-6307: Anello di tenuta 3 x 43,69 mm 90A NBR
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito