Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreSistema di raffreddamentoPompe dell'acqua e componentiPompe dell'acqua600-3535: Pompa dell'acqua di base
HomeMotoreSistema di raffreddamentoPompe dell'acqua e componentiPompe dell'acqua600-3535: Pompa dell'acqua di base
600-3535: Pompa dell'acqua di base

Pompa dell'acqua Cat® per l'uso su alcuni motori C15/C18

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
600-3535: Pompa dell'acqua di base
600-3535: Pompa dell'acqua di base
600-3535: Pompa dell'acqua di base
600-3535: Pompa dell'acqua di base
600-3535: Pompa dell'acqua di base

Pompa dell'acqua Cat® per l'uso su alcuni motori C15/C18

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 600-3535
Materiale: Ghisa (corpo/ventola)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 600-3535

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6200

MOTORE INDUSTRIALE

C18 C15

DUMPER CON ESTRATTORE

740

COMPATTATORE PER TERRENO

825 825K

TRATTORE GOMMATO

631K 651E 657E 637K

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

POWER SYS

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

GENERATORE

SR4B XQP550

POSATUBI

PL83 PL87

SCRAPER GOMMATO

657E

COMPATTATORE PER DISCARICHE

826K 826

GRUPPO ELETTROGENO

C18 GEN SE DE500 DE630 XQ1140 C18 C15

MOTORE

C15 C18

MODULO DI POTENZA

TR43-C18L

DUMPER ARTICOLATO

745C 740C 735C 740 GC 745

TRATTORE CINGOLATO

D9 D8 D8T D9T

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 631K 637 631 637K

PACCHETTO A PETROLIO

CX35-C18I CX31-C18I

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R2900 XE

DOZER GOMMATO

824 824K

MOTORE A PETROLIO

C15 C18

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito