Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit sterzo e apparato propulsore601-2285: Kit di ingranaggi di ricostruzione
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit sterzo e apparato propulsore601-2285: Kit di ingranaggi di ricostruzione
601-2285: Kit di ingranaggi di ricostruzione

Cat® Rebuild Gear Kit for input transfer gear ensures seamless power transfer, enhancing equipment performance

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
601-2285: Kit di ingranaggi di ricostruzione
601-2285: Kit di ingranaggi di ricostruzione

Cat® Rebuild Gear Kit for input transfer gear ensures seamless power transfer, enhancing equipment performance

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

471-9160: Ingranaggio di trasferimento della trasmissione 55 x 53 denti
471-9160: Ingranaggio di trasferimento della trasmissione 55 x 53 dentiQuantità: 1
471-8734: Gabbia cuscinetto a sfere
471-8734: Gabbia cuscinetto a sfereQuantità: 1
497-3625: Scatola di supporto della scatola ingranaggi di trasferimento
497-3625: Scatola di supporto della scatola ingranaggi di trasferimentoQuantità: 1
516-8712: Spina con orifizio filettatura 1/8
516-8712: Spina con orifizio filettatura 1/8Quantità: 1
6V-1270: Bullone a 12 punti
6V-1270: Bullone a 12 puntiQuantità: 6
9N-4126: Confezione di spessori in acciaio da 2,01 mm
9N-4126: Confezione di spessori in acciaio da 2,01 mmQuantità: 1
292-0072: Schermata-Aspirazione
292-0072: Schermata-AspirazioneQuantità: 2
5P-8245: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-8245: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 29
3S-1223: Anello di tenuta 75A NBR 5,33 x 145,42 mm
3S-1223: Anello di tenuta 75A NBR 5,33 x 145,42 mmQuantità: 1
271-4855: Bearing Assembly-Roller
271-4855: Bearing Assembly-RollerQuantità: 4
471-8741: Case Assembly-Transfer
471-8741: Case Assembly-TransferQuantità: 1
471-9158: Ingranaggio di trasferimento trasmissione di ingresso 57 x 71 denti
471-9158: Ingranaggio di trasferimento trasmissione di ingresso 57 x 71 dentiQuantità: 1
471-9577: Gabbia cuscinetto a sfere
471-9577: Gabbia cuscinetto a sfereQuantità: 1
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mm
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mmQuantità: 2
8E-3839: Anello di tenuta del diametro esterno di 142,88 mm
8E-3839: Anello di tenuta del diametro esterno di 142,88 mmQuantità: 2
4L-9564: diametro interno 81,92 mm Guarnizione-O-Ring
4L-9564: diametro interno 81,92 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
2M-4453: Anello di tenuta 75A NBR, 3,53 x 12,29 mm
2M-4453: Anello di tenuta 75A NBR, 3,53 x 12,29 mmQuantità: 1
5F-0149: Anello di tenuta diametro interno di 91,44 mm
5F-0149: Anello di tenuta diametro interno di 91,44 mmQuantità: 1
353-6175: Tubo con magneti
353-6175: Tubo con magnetiQuantità: 2
389-8977: Tenuta manicotto antiusura del diametro interno di 147,8 mm
389-8977: Tenuta manicotto antiusura del diametro interno di 147,8 mmQuantità: 1
478-1841: Forcella dell'ingranaggio di trasferimento di ingresso a 57 denti
478-1841: Forcella dell'ingranaggio di trasferimento di ingresso a 57 dentiQuantità: 1
365-3179: Diametro esterno 185,43 mm Tipo di guarnizione a labbro
365-3179: Diametro esterno 185,43 mm Tipo di guarnizione a labbroQuantità: 1
3H-4970: diametro interno 12,07 mm Guarnizione-O-Ring
3H-4970: diametro interno 12,07 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
248-3269: Pacchetto spessori in acciaio da 1,1 mm
248-3269: Pacchetto spessori in acciaio da 1,1 mmQuantità: 1
201-6615: Sensore bassa velocit  a riluttanza variabile 40 kHz
201-6615: Sensore bassa velocit a riluttanza variabile 40 kHzQuantità: 1
2M-3340: Anello di tenuta diametro interno 380,36 mm
2M-3340: Anello di tenuta diametro interno 380,36 mmQuantità: 1
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBR
203-3940: 2,62 X 13,94 mm 78A Tenuta ad anello di tenuta in HNBRQuantità: 1
1A-1460: bullone a testa esagonale da 1/2'-13 x 2
1A-1460: bullone a testa esagonale da 1/2'-13 x 2Quantità: 14
3S-2093: Fascetta per cavi lunga 202 mm
3S-2093: Fascetta per cavi lunga 202 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 29 di 29
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 601-2285

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 601-2285

DUMPER

793F 793F CMD 793F XQ

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793 793F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito