Home601-6418: Tubo flessibile ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione
Home601-6418: Tubo flessibile ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione
601-6418: Tubo flessibile ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione

Tubo flessibile Cat® ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
601-6418: Tubo flessibile ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione
601-6418: Tubo flessibile ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione

Tubo flessibile Cat® ToughGuard resistente all'abrasione ad alta pressione

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 601-6418

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità. Il tubo flessibile Cat ToughGuard™ è dotato di un rivestimento resistente all'abrasione per le condizioni di lavoro più difficili. Ha superato con successo oltre 2 milioni di cicli di test di abrasione SAE fornendo una resistenza superiore all'abrasione, la prima causa di rottura dei tubi flessibili.
Il tubo flessibile è realizzato con una camera d'aria in gomma sintetica resistente all'olio, quattro strati a spirale di rinforzo
in filo metallico e una copertura esterna in gomma sintetica resistente all'olio e agli agenti atmosferici.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 601-6418
Overall Length (mm): 1.800,0
Weight (kg): 1,741
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 601-6418

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito