Home604-9137: Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo
Home604-9137: Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo
604-9137: Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo

Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
604-9137: Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo
604-9137: Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo

Tubo flessibile compatto e intrecciato a un filo Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 604-9137

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo flessibile e raccordo viene testata come sistema per assicurare la massima sicurezza e la massima affidabilità. I tubi flessibili compatti Cat tollerano fino a metà del raggio di curvatura previsto dallo standard SAE, consentendo un instradamento più stretto in un'ampia varietà di applicazioni.
Il tubo flessibile viene prodotto con un tubo in gomma sintetica speciale resistente alle alte temperature e un rinforzo intrecciato a un filo di acciaio ad alta resistenza. Il rivestimento esterno è in gomma sintetica resistente all'olio, agli agenti atmosferici e alle
abrasioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 604-9137
Overall Length (mm): 2.380,0
Weight (kg): 1,466
Material: Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 604-9137

GRUPPO ELETTROGENO

DE605GC DE715GC DE660GC DE600SGC DE500SGC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito