Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home605-6958: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili
Home605-6958: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili
605-6958: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili

Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
605-6958: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili
605-6958: Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili

Tubo flessibile compatto e intrecciato a due fili Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 605-6958

I tubi flessibili Cat sono progettati per trasportare liquidi e gas attraverso i sistemi delle macchine. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualità superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi Cat. I raccordi e i tubi flessibili idraulici Cat vengono sottoposti ai test più rigorosi del settore. Ogni combinazione di tubo e raccordo Cat viene testata come sistema per assicurarne la massima sicurezza e la massima affidabilità.
I tubi flessibili compatti Cat tollerano fino a metà del raggio di curvatura previsto dallo standard SAE, consentendo un instradamento più stretto in un'ampia varietà di applicazioni.
Il tubo flessibile viene prodotto da un tubo in gomma sintetica; due strati di rinforzo in acciaio ad alta resistenza intrecciato speciale separati da uno strato in gomma sintetica. La copertura esterna è in gomma sintetica resistente all'olio,
agli agenti atmosferici e alle abrasioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 605-6958
Overall Length (mm): 1.545,0
Weight (kg): 0,885
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 605-6958

PALA GOMMATA

972 966XE 972 XE 972XE 966 XE 966

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito