HomeSottocarroKit sottocarroKit protezioni609-4801: GUARDIA KT
HomeSottocarroKit sottocarroKit protezioni609-4801: GUARDIA KT
609-4801: GUARDIA KT

Cat® Guard Kit Left And Right Side of frame, Roller Guard Full Length

Marchio: Cat

fallback-image
609-4801: GUARDIA KT

Cat® Guard Kit Left And Right Side of frame, Roller Guard Full Length

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
5P-1076: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 8
286-1859: Gruppo protezione portarulli
286-1859: Gruppo protezione portarulliQuantità: 2
450-0998: Distanziale rigido rotondo di supporto motore da 12 mm di spessore
450-0998: Distanziale rigido rotondo di supporto motore da 12 mm di spessoreQuantità: 24
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mmQuantità: 24
7X-2553: Bullone a testa esagonale M16-2 x 40 mm
7X-2553: Bullone a testa esagonale M16-2 x 40 mmQuantità: 4
7X-0550: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12
7X-0550: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M12Quantità: 4
286-1858: Gruppo protezione portarulli
286-1858: Gruppo protezione portarulliQuantità: 2
8T-4122: Rondella dura di 3,5 mm di spessore
8T-4122: Rondella dura di 3,5 mm di spessoreQuantità: 4
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 8
8T-4176: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 90 mm
8T-4176: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 90 mmQuantità: 4
Visualizzazione da 1 a 10 di 10
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 609-4801

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 609-4801
Guard Type: Roller_guard_full_length
Track Frame Side: Left And Right
UC System: ABRASION
Idler Guard Upper: No
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 609-4801

TRATTORE CINGOLATO

D5K XL D5K LGP

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito