HomeParti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraBulloni per parti di usura6F-7027: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
Home
Parti di usuraBulloneria e tenuta delle parti di usuraBulloni per parti di usura
6F-7027: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
6F-7027: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated

Inch

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6F-7027: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
6F-7027: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Inch

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Descrizione
Descrizione

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Unità di misuraUSAMetrico
Bolt Length (in): 0,5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,39
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4-28
Materiale: Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0,01
Thread Size (mm): 0,250
Head Height - 4 (in): 0,19
Total Bolt Length - 3 (in): 1/2
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Finish: Phosphate and Oil Coated
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Grip Length - 2 (in): 0,09
Head Width - 5 (in): 0,44
Hand of Thread: RH
Unità di misuraUSAMetrico
Bolt Length (in): 0,5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Head
Visualizza di più
Modelli compatibili
Modelli compatibili
Motore - Industriale
3406B3406CD342D343D346D398B33043306D320AD333C3406D398D399D353CD353ED353D3160D342CD330CD379D379BG333CG398G379AG342CG3306G353DG3512G3516G379
Pala Cingolata
941977D977K955C955K955L
Motore - Macchina
3208
Rigeneratrice
SM-350RM-350BRM-350RM-350B
Compattatore Per Terreno
825B815816826B
Prodotti Marini
D379AD379BD399D330AD330BD342CD330CD397DD375D3406CD398AD398BD342D343D337D337FD315D326F3306BD333AD333BD333C330433063304B34063406C
Articulated Dump Truck
D35HPD30CD35CD300BD250BD25CD350CD400
Esboscatrice (Skidder) Gommata
528
Generatore
SR4
Esboscatrice (Skidder) Cingolata
555958
Posatubi
561C572F572G571G571F
Motore - Dumper
33061673C
Motorscraper Gommato
627627B627657E637B627B637
Trattore Cingolato
D10D4DD4ED5BD6CD6DD7FD7GD5D8LD9LD4E SR4416314315314114097795195510654988S8U9C9U9S4S10C5A5S6A6S10S10U8A4A
Dumper a Telaio Rigido
773B777B777769C776776B768C772B
Motore - Gruppo Elettrogeno
3406C3406B31453608360631603150D398B3304B3306B33063304D379B3508D3993616340635123516
Movimentatore Telescopico
RT80RT60RT50RTC60RT100RT50SA
Dozer Gommato
834824B814980988992988B966C950980B992B992C
Escavatore
225224235215
Motorgrader
120G140G16G130G14014G14E12G12012F12E
Ripper Scarifier
12G140G16G130G
Prodotti Estesi Per L'Attività Estrattiva
R1700 II
Visualizza di più
Motore - Industriale
3406B3406CD342D343D346D398B33043306D320AD333C3406D398D399D353CD353ED353D3160D342CD330CD379D379BG333CG398G379AG342CG3306G353DG3512G3516G379
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parts Diagrams
No EquipmentInserisci il numero di serie dell'attrezzatura o scegli l'attrezzatura dall'elenco aggiunto in precedenza per visualizzare gli schemi delle parti.
Seleziona attrezzatura
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto