HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm

L'anello di tenuta CAT® per il coperchio del monoblocco fornisce un collegamento affidabile e a prova di perdite

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm
6L-7815: Anello di tenuta del diametro interno di 165,1 mm

L'anello di tenuta CAT® per il coperchio del monoblocco fornisce un collegamento affidabile e a prova di perdite

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 6L-7815
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 6L-7815

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 4,88
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,192
Materiale: EPDM - Diene etilene propilene modificato,EPDM,EPDM (70),Gomma etilene propilene diene terpolimero (EPDM)
Diametro interno (mm): 165,1
Diametro interno (pollici): 6,5
Compatibile con: Alcoli; liquidi freni per autoveicoli; acqua calda e fredda; chetoni; ozono e luce solare; liquidi a base di esteri di fosfato; liquidi siliconici; alcuni acidi diluiti; vapore (200 °C max); vapore (400 °F max).
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6L-7815

MOTORE - INDUSTRIALE

D398B D398 D399 D379 D353C D353E D353D D379B G353D G379A G398 G399 G379

POSATUBI

594H 594

TRATTORE CINGOLATO

D9H D9G

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

D379B D399 D398B

PRODOTTI MARINI

D353E D379A D379B D353C D353D D399 D398A D398B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto