Caterpillar
Nessun risultato suggerito. Riprova.
Registrati
Caterpillar

Cerca per codice o nome.
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali7C-0570: KIT-ANELLO PISTONE
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali
7C-0570: KIT-ANELLO PISTONE
7C-0570: KIT-ANELLO PISTONE

Kit fasce elastiche del pistone del compressore d'aria

Marchio: Cat

fallback-image
7C-0570: KIT-ANELLO PISTONE

Kit fasce elastiche del pistone del compressore d'aria

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni, contatta il dealer

Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7C-0570
Larghezza (mm): 134,6
Altezza (mm): 27,9
Lunghezza (mm): 134,6
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7C-0570

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518 518C 528B 530B 528 120C FB518

MOTORE - INDUSTRIALE

3116 3114

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

518 518 120C 125C

MOTORE - DUMPER

3116

MOTORSCRAPER GOMMATO

613C II 613C

DOZER GOMMATO

950B/950E 936 936E 936F G936 950B 950E 950F 930 950F II

MOTORGRADER

12H NA 140H NA 12G 130G 120G 12H ES 140H ES 143H 160H NA 163H NA 160G 140G 160H ES 14G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto