Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti7G-4850: Raccordo di collegamento climatizzatore 7/8"-14-2A
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti7G-4850: Raccordo di collegamento climatizzatore 7/8"-14-2A
7G-4850: Raccordo di collegamento climatizzatore 7/8"-14-2A

Raccordo di collegamento in acciaio Cat® per climatizzatori

Marchio: Cat

fallback-image
7G-4850: Raccordo di collegamento climatizzatore 7/8"-14-2A

Raccordo di collegamento in acciaio Cat® per climatizzatori

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7G-4850
Tenuta compatibile olio idraulico e cambio: 2M-9780 (7/8-14)
Tenuta compatibile olio e combustibile: 238-5081 (7/8-14)
Tenuta compatibile liquido di raffreddamento e urea: 6V-3251 (7/8-14)
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7G-4850

COMPATTATORE VIBRANTE

CP-563D CS-531D CS-563D CS-583D

RIPPER

11 10 9 8

PALA GOMMATA COMPATTA

914G

PALA ANTERIORE

5080

TRATTORE CINGOLATO

D10N D8L D11N D9T D9R D9L D9N

ESCAVATORE GOMMATO

M325B W330B W345B II

VERRICELLO

59N 59L 58L 59 58

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 11U 10U 11SU 8A

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT38G IT14G IT28G

PALA GOMMATA

928G 924G 924GZ 938G

ESCAVATORE

322B L 345B II 325B L 375-A L 375-A 320B L 350-A 350-A L 345B II MH 365B II 365B L 330B L 350 L 345B 365B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito