Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12

Dado esagonale con filettatura 1-1/4-12 Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12
7H-7539: Dado esagonale 1 1/4 in-12

Dado esagonale con filettatura 1-1/4-12 Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7H-7539

Unità di misura

USAMetrico
Spessore (mm): 26,99
Altezza (pollici): 1,06
Thickness (in): 1,063
Guida (pollici): 1 7/8
Tipo di anello: Dado esagonale
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 5/4-12
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Descrizione materiale: 20+% più resistente di SAE J995 Grado 8
Rivestimento: Fosfato di zinco + olio
Guida (mm): 47,62
Filettatura: Filettatura fine UNF
Fine: Trattamento con fosfati e olio
Larghezza anello - 3 (pollici): 1 7/8
Dimensioni filettatura (mm): 1,250
Filettatura foro catena: 12,0
Temprato:
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7H-7539

RETROESCAVATORE

931 D3

DUMPER ARTICOLATO PER GALLERIE

AD55 AD30

PALA CINGOLATA

963 973 931B

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

TRATTORE

784C 784B

VERRICELLO

53 57H 57 58

POSATUBI

583R 587T 587R 572G 578 571G 572R

SCRAPER GOMMATO

615 623G 623F 623B 623E 615C 633E

RIPPER

977 963 3 951 955 11 7 6 9D 5 4 9 8

TRATTORE CINGOLATO

D7R D3B D7F D3C D7G D7H D8R D8N D8H D11N D11 D8R II D11R D11T D9H D7G2

DUMPER

785 789 785G 789C 789D 789B 785C 785D 785B

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R1300G R1300 R1300G II

BULLDOZER

8U 7SU 11U 7A 3S 7S 7U 3P 11SU 8SU 7S LGP 8A

DUMPER A TELAIO RIGIDO

785D 785

DOZER GOMMATO

854G 854K 854

PALA GOMMATA

992D 992C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito