Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoCanali e tubiTubi strutturali7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoCanali e tubiTubi strutturali7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD

Distanziatore lungo Cat® 28,45 mm per sistema combustibile

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD
7K-3377: Distanziatore da 17 mm OD

Distanziatore lungo Cat® 28,45 mm per sistema combustibile

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7K-3377

Unità di misura

USAMetrico
Forma foro centrale: Non filettato
Diametro interno (pollici): 0,42
Diametro interno (mm): 10,7
Diametro interno (mm): 11,0
Materiale: Acciaio
Diametro esterno (pollici): 0,67
Lunghezza (pollici): 1,12
Diametro esterno (mm): 17,1
Lunghezza (mm): 28,0
Spessore (pollici): 1,12
Diametro esterno (pollici): 0,67
Spessore (mm): 28,45
Diametro esterno (mm): 17,0
Tipo: Foro centrale-Scanalatura
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7K-3377

MOTORE - MACCHINA

3516C C4.4

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6540C MD6380

MOTORE INDUSTRIALE

3516B 3516C D398B C9 3512E 3512B 3512C 3304 3406 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D330C D379 D379B

MOTORE LOCOMOTIVA

3516C 3516B 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B

TRASMISSIONE A PETROLIO

TH48-E80

TRATTORE GOMMATO

651B 651E 657E

TRATTORE

776D 776C 776B 784C 784B

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3406C 3406B 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3304 D379B 3208 3508 D399 3512 3508B 3516

GRUPPO IRRORAZIONE

CAT WDS

GENERATORE

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

SCRAPER GOMMATO

651E 657E 637D 639D

MOTORE VEICOLARE

3516 3512

MODULO DI POTENZA

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508

TRATTORE CINGOLATO

D5C D6H D8K

AUTOPOMPA

SPF343C SPF343 SPS343 SPT343

PACCHETTO A PETROLIO

TH48-E70 3508

DOZER GOMMATO

854G

PALA GOMMATA

950B 950E 950F 994 920 G910 930 950 992G 994F 994D 994H

MOTORE A PETROLIO

3516 3512 3508C 3508B C9 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

ESCAVATORE DA MINIERA

5130 5230 5130B

MOTORE - INDUSTRIALE

3561B 3512B 3516B LD700E

PALA GOMMATA COMPATTA

910

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

3512B 3512C

MARINO AUSILIARIO

3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

ESCAVATORE GOMMATO

W330B

MOTORE A GAS

G399 G3512B G3512J G342C G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

VERRICELLO

528 53

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT12

MOTORE MARINO

3516 3512 3508 3508C 3508B 3406C 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B C32 MARINE

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518 528 518C

MOTORE REMAN

3516B

RIPPER

3

RIPPER SCARIFICATORE

12G 140G 130G

GRUPPO ELETTROGENO

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C 3508B SR5 3508 3516B GEN 3516 3512 3512C 3512B 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

MOTORE

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM

ABBATTITORE

FB518

DUMPER

785 789 797 793D 793B 793C 785G 773F 785C 785D 797B 785B 775F 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777

BULLDOZER

D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

DUMPER A TELAIO RIGIDO

793D 785D 789 785 793 789G 789D 3508B D10R

ESCAVATORE

330 L 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 350-A L 229D 229 225 330-A L 231D 235 330-A 245 245D 330B 245B

MOTORGRADER

120G 140G 130G 14G 12G

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK752 TK751 TK741 1390

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito