Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice7T-1632: Tagliente
HomeParti di usuraTaglienti e cantonali per livellatriceTaglienti per livellatrice7T-1632: Tagliente
7T-1632: Tagliente

Tagliente Cat® General Duty 16 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7T-1632: Tagliente
7T-1632: Tagliente
7T-1632: Tagliente
7T-1632: Tagliente
7T-1632: Tagliente

Tagliente Cat® General Duty 16 mm

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7T-1632

Unità di misura

USAMetrico
Spessore (mm): 15,9
Spessore (pollici): 0,626
Larghezza (mm): 152,4
Macchina: Motorgrader
Materiale: Alto tenore di carbonio
Serraggio: Non dentato
Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2.436,0
Width (in): 6,0
Wear or Durability: High Carbon
Overall Length (in): 95,906
Hole Quantity: 10
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 304,8
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7T-1632

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito