HomeTubi e tubi flessibiliCappucci e tappiTappi7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
HomeTubi e tubi flessibiliCappucci e tappiTappi7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm

Il tappo di tenuta espansore a sfera Cat® diametro esterno 11,9 mm previene perdite e contaminazioni per il controllo del collettore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm
7T-6496: Tappo di tenuta espansore, diametro esterno 11,9 mm

Il tappo di tenuta espansore a sfera Cat® diametro esterno 11,9 mm previene perdite e contaminazioni per il controllo del collettore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7T-6496
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7T-6496

PALA GOMMATA COMPATTA

910F 910E

TERNA

446B 446

DUMPER ARTICOLATO

725 730

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT18F IT24F IT12B IT14F IT14B IT28G

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

RT80 RT100

PALA GOMMATA

962M Z 962 982XE 918F 928H 928G 966 972H 972M 972 972L 950M Z 972 XE 966 XE 924GZ 986 966XE 980 982 928HZ 988GC 962H 986H 950H 924HZ 962L 986K 950M 950L 962M 972M XE 966M XE 980XE 924F 924H 924G 980L 972XE 980M 966H 930G 966L 930H 966M 982M

MOTORGRADER

12H 18M3 12M 12K 120H 14M3 12M 3 12M 2 16 120 14 18 160K 120M 160H 120K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 135H 160H NA 160H ES 120M 2 12H NA 16M 16M3 163H 14M-3 135H NA 12H ES 120H ES 160 140M 140K 163H NA 140H 160M 2 160M 3 120H NA 14L 140H NA 150 14M 140K 2 160M 3 AWD 140H ES 140 143H 16GC 120K 2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito