Home7T-8620: VALVE G
Home7T-8620: VALVE G
7T-8620: VALVE G

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
7T-8620: VALVE G
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 7T-8620

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 7T-8620
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7T-8620

RIPPER

11 10 9 8

TRATTORE CINGOLATO

D9L D9N D10N D8L D11N

DUMPER

785 789

VERRICELLO

59N 59L 59 58 58L

BULLDOZER

8S 8U 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

PALA GOMMATA

992C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito