Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMolle7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMolle7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura

Molla di chiusura lunga 32,15 mm Cat® per porta a compartimento

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura
7X-0766: 19,diametro esterno 64 mm Molla di chiusura

Molla di chiusura lunga 32,15 mm Cat® per porta a compartimento

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7X-0766

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di molla: Compressione
Materiale: Acciaio
Diametro esterno (mm): 19,6
Diametro interno (mm): 15,0
Lunghezza (mm): 32,2
Diametro esterno (pollici): 0,77
Diametro interno (pollici): 0,59
Lunghezza (pollici): 1,27
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7X-0766

ESCAVATORE DA MINIERA

5230B 5130 5130B

PALA CINGOLATA

973C 973 963B 963C 953C

RIGENERATRICE

RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250

ASFALTATRICE

AP-1000 BG-225C AP-650B AP-1050

VERRICELLO

59N 59L 58L 57H 57 56 58 56H

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT28G

FRESATRICE A FREDDO

PM-465 PM-565

COMPATTATORE VIBRANTE

CS-431C CS-573 CP-533D CS-583 CS-433C CS-531D CS-563 CS-583C CP-433C CP-563 CS-573C CS-533D CS-563C CP-563C

STABILIZZATORE MISCELATORE

SM-350

POSATUBI

589 561M

RIPPER

7 6 9 8

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836H 836G

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D9 D6 D5 D8 D7 D8T D8R D8L D10T2 D8N D6H II D6XE D10 D11 D7R LGP D9T D9R D6T LGPPAT D8R II D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D10R D10T D5R2 D5M D11T D7R II D6N XL D6R D6T D6M D6N D6R LGP D7R XR D6H

BULLDOZER

6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 9U 9SU 8SU

DOZER GOMMATO

844 834G 834H 854 854G 854K 844H 844K

ESCAVATORE

325B L 320D2 330B L 320D 315B L 313 320B FM LL 313D2 320D FM 315B FM L 320B LL 313D2 LGP

STABILIZZATRICE DI SUOLO

SS-250

PALA GOMMATA

928G 988F II 950F 990K 994 990H 990 993 992 993K 988G 988H 992G 992K 990 II 994F 994D 994H

MOTORGRADER

16H NA

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE SU CINGOLI

TK1051

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito