Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeCabineAltri componenti cabina7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
HomeCabineAltri componenti cabina7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina

Fermo rotante porta cabina Cat® per cabina operatore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina
7X-2500: Chiusura rotante della porta della cabina

Fermo rotante porta cabina Cat® per cabina operatore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7X-2500

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Zincato
Altezza totale (mm): 113,9
Lunghezza totale (mm): 50,24
Larghezza (mm): 19,81
Adatto alle dimensioni dei bulloni: M6
Altezza totale (pollici): 4,484
Lunghezza totale (pollici): 1,978
Larghezza (pollici): 0,78
Adatto alle dimensioni dei bulloni (pollici): 1/4-20
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7X-2500

COMPATTATORE VIBRANTE

CS-573 CP-563 CB-434 CS-563 CS-583

PALA GOMMATA COMPATTA

910F 910E

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816F II 816F

COMPATTATORE PER TERRENO

815F II 815F

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT14F IT24F IT14B IT18F IT12B IT38F IT28F

DOZER GOMMATO

814F II 814F

PALA GOMMATA

966F II 928F 918F 938F 924F 966F 960F 950F 970F 950F II

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito