Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Caterpillar

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti7X-3186: Bullone a testa esagonale
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti7X-3186: Bullone a testa esagonale
7X-3186: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7X-3186: Bullone a testa esagonale
7X-3186: Bullone a testa esagonale
7X-3186: Bullone a testa esagonale
7X-3186: Bullone a testa esagonale
7X-3186: Bullone a testa esagonale

Bullone a testa esagonale

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7X-3186

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 2.125
Bolt Length (mm): 53,98
Altezza della testa (pollici): 0,29
Tipo di bullone: Bullone a testa esagonale
Rivestimento: Zincato
Lunghezza presa (pollici): 1,125
Guida (pollici): 9/16
Materiale: Acciaio,Lega di zinco,Acciaio al carbonio
Grip Length (mm): 28,58
Thread: Coarse
Descrizione materiale: SAE J429 Grado 8. Contrassegno testa - 6 righe radiali (massima resistenza a trazione 150 ksi)
Dimensioni filettatura (pollici - TPI) (pollici): 3/8-16
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7X-3186

MOTORE - MACCHINA

3408

MOTORE INDUSTRIALE

3516B 3412 3408B 3408C 3508B 3512B 3512C

TRASMISSIONE A PETROLIO

CX48-P2300

TRATTORE

768C

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3406C 3406B 3412 3208 3408B 3408C G3520 3412C C280-16 3616 3408

GENERATORE

SR4

COMPATTATORE PER DISCARICHE

836H

AUTOPOMPA

SPF743

DOZER GOMMATO

834H

PALA GOMMATA

966F II 988H 966F 970F

MOTORE A PETROLIO

3516C 3516B C280-12 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

MOTORE - INDUSTRIALE

LD700E

GRUPPO ELETTROGENO A PETROLIO

3512C

MARINO AUSILIARIO

3516C 3512C 3512B

TAGLIERINA ROTATIVA

RC20

PALA ANTERIORE

235C

COMPATTATORE PNEUMATICO

CW34 CW-34

MOTORE A GAS

G3306 G3412 G3408 G3406 G3520 G3516 G3508

DUMPER DA CAVA

771C 775D 773E

MOTORE MARINO

3512C C280-16 C280-12 3408B 3408C 3412 3406C 3408 3516B 3516C

GRUPPO ELETTROGENO

G3520 G3516 C15 3512 C32 GENSET 3512C 3512B 3408C C32 G3306 3516C G3412 3516E

MOTORE

G3520

DUMPER

785 775E 793D 793B 793C 777F 773E 785G 772 773D 770 769C 785C 785D 797B

DUMPER A TELAIO RIGIDO

773 785D 785 3508B

MOVIMENTATORE TELESCOPICO

TL642C TL1055C TL1255C TL943C

ESCAVATORE

235C 235D 245 245D 245B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito